Zekeringsklemmen

Apparaten zekeren

Apparaten zekeren

Zekeringhouder en potentiaalverdeler gecombineerd in één klem.

Terug naar Beveiligingsmodulen

Categorieën

Zoeken in Zekeringsklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Voor zekeringen in verschillende bouwvormen en nominale stromen – zekeringsklemmen van Phoenix Contact. Het kiezen van de aansluittechniek laten wij aan u over: u hebt de keuze uit schroef-, push-in-, veerdruk- of snelaansluiting.

Uw voordelen

  • eenvoudige potentiaalverdeling dankzij doorlopende functieschachten
  • comfortabel testen van de zekeringen door testaftakking aan beide zijden
  • snel identificeren van defecte zekeringen onafhankelijk van de stroomrichting, dankzij led-statusindicatie

Zekeringen

Zekeringsklemmen  

Zekeringsklemmen

De eenvoudig toegankelijke zekeringen kunnen comfortabel worden vervangen – wij leveren u de juiste zekeringhouder voor elke toepassing:

  • hendelzekeringsklem
  • zekeringsklem met schroefkap
  • zekeringsklem voor de opname van vlakke zekeringen

De volgende zekeringsklemmen kunt u op een montagerail monteren:

  • glaszekeringen van het type 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • Midget-zekeringen van het type 10,3 x 38
  • platte zekeringen van het type C en F

Speciaal voor toepassingen in fotovoltaïsche installaties zijn zekeringhouders en zekeringen van het type 10,3 x 38, 10,3 x 85 tot maximaal 1500 V leverbaar.

Zekeringsstekers

Zekeringsstekers  

Zekeringsstekers

De zekeringsstekers van Phoenix Contact zijn bestemd voor toepassing in scheidings-basisklemmen. Ze kunnen op eenvoudige wijze worden voorzien van het gewenste zekeringstype en garanderen u zo de hoogst mogelijke flexibiliteit.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11