Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm2, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, voedingsetage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: blauw
Rangeerverdelers voor potentiaalverdeling
Met de rangeerverdeler wordt voor u een compacte en overzichtelijke rangering van signalen in de automatiseringsomgeving mogelijk gemaakt. De rangeerverdelers en rangeerblokken zijn in een verschillend aantal polen verkrijgbaar. Door toewijzing van aders en aansluitpunten aan de hand van kleuren en de royale markering wordt een intuïtieve en veilige installatie van de potentiaalverdelers gewaarborgd.
Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: rood
Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm2, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, voedingsetage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: rood
Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: blauw
Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm2, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, voedingsetage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: zwart
Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: zwart
Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm2, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, voedingsetage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: blauw
Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm2, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, voedingsetage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: rood
Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: zwart
Aardklem, aantal aansluitingen: 16, aantal polen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel
Uw voordelen
- Maximaal 20% hogere signaaldichtheid door de compacte bouwvorm
- Vrij configureerbare, gekleurde toewijzing van aders en aansluitpunten voor een intuïtieve en veilige installatie
- Comfortabel testen via vrij toegankelijke 2,3 mm-testaftakkingen
- Royaal, overzichtelijk markeren
- Reductie van de logistieke kosten met het uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren
Rangeerverdeler
PTRV 8-rangeerverbinders
Rangeerverdeler voor de compacte signaalverdeling
De rangeerverdelers bieden u een maximale signaaldichtheid en hebben dankzij de compacte etagebouwvorm tot 20 % minder ruimte nodig. De rangeerverbinders kunt u eenvoudig monteren door ze zonder problemen op de montagerail NS 35 te vergrendelen. Door de vrij toegankelijke testaftakkingen van de rangeerverdelers van 2,3 mm kunt u de afzonderlijke aansluitpunten probleemloos testen. Met behulp van het uniforme CLIPLINE complete-toebehoren kunt u uw kosten voor magazijn en logistiek reduceren.
De rangeerverdelers zijn voor u verkrijgbaar zowel als voorgeconfectioneerde variant in verschillende, gestandaardiseerde kleurensamenstellingen, bijv. volgens DIN VDE 0815, maar ook als vrij confectioneerbare variant.
Potentiaalverdelers met en zonder voeding
Potentiaalverdeler voor duidelijke potentiaalverdeling
De potentiaalverdelers dragen, in tegenstelling tot de rangeerverdelers, één enkel potentiaal. Ze zijn verkrijgbaar met en zonder voeding en kunnen snel en gemakkelijk worden uitgebreid met behulp van de gestandaardiseerde FBD-bruggen. De potentiaalverdelers bieden u net als de rangeerverdelers een maximale signaaldichtheid en kunnen ook probleemloos op de NS 35 montagerail worden geklikt.
Rangeerverdeler
Configurator voor rangeerverdeler PTRV
Configureer uw specifieke rangeerverdeler voor het overzichtelijk rangeren van signalen in de automatiseringsomgeving.
Productbrochure rangeerverdelers en rangeerblokken
Download
Wilt u gedrukt materiaal over onze rangeerverdelers en potentiaalverdelers? Hieronder vindt u onze productbrochure en onze kwaliteitsbrochure.