Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Systeemcomponenten en toebehoren voor scheidingsversterkers

Systeemcomponenten en toebehoren voor scheidingsversterkers

Systeemcomponenten en toebehoren maken twee productfamilies tot één systeem. Gebruik bijvoorbeeld de modulaire montagerail-busconnector als flexibele systeemoplossing voor de voedingsbrug. De montagerail-busconnector vereenvoudigt de installatie, een systeemuitbreiding of een modulevervanging ook tijdens bedrijf. Overig toebehoren, zoals programmeeradapters en doorgangsklemmen, rondt het portfolio af.

Uw voordelen

  • Eenvoudige voedingsbrug, systeemuitbreiding of modulevervanging, ook tijdens het bedrijf, met de montagerail-busconnector
  • Flexibele voedingsmogelijkheden: voeding direct op de module, via een voedingsmodule of via systeemvoeding met een breed ingangsbereik van 85 V AC … 264 V AC
  • Eenvoudige aanpassing aan het Pepperl+Fuchs-voedingssysteem met de Power-Rail-adapter
  • Comfortabele diagnose met de MINI Analog Pro-Fault-Monitoring-module of met de MACX Analog-voedings- en foutmeldingsmodule
Grafische voorstelling van het voedingsconcept voor scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MINI Analog Pro

Flexibele voeding

De montagerail-busconnector biedt drie mogelijkheden voor de modulevoeding:

1. Directe voeding op de module

  • Zonder verder toebehoren
  • Voor maximaal 16*) MINI Analog Pro-modulen
  • Voor maximaal 32*) MACX Analog-modulen

2. Voeding via een contourgelijke voedingsmodule

  • Maakt ook redundante voeding en voedingsbewaking mogelijk
  • Voor maximaal 115*) MINI Analog Pro-modulen
  • Voor maximaal 80*) MACX Analog-modulen

3. Voeding via de systeemvoeding

  • Maakt ook redundante voeding en voedingsbewaking mogelijk
  • Voor maximaal 60*) MINI Analog Pro-modulen
  • Voor maximaal 10*) MACX Analog-modulen

*) Het exacte aantal hangt af van de stroomopname van het betreffende moduletype. Informatie over de berekening vindt u in ons voedingshandboek in het downloadgedeelte van de artikelen.

Grafische weergave van de groepsfoutmelding Fault-Monitoring aan de hand van de scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MINI Analog Pro

Comfortabele diagnose met de groepsfoutmelding Fault-Monitoring

Met de groepsfoutmelding Fault-Monitoring biedt de montagerail-busconnector een modulaire oplossing voor een snelle foutenanalyse in meerkanaals toepassingen. De twee systemen MINI Analog Pro en MACX zijn compatibel met elkaar. Afhankelijk van het type module worden de volgende fouten gesignaleerd:
• Draadbreuk
• Kortsluiting
• Uitval van voeding
• Meetbereikover- of onderschrijding (alleen MINI Analog Pro)
• Zekeringsfout op de voedingsmodule (alleen MACX Analog)

E-paper
Signaalbewerking en explosiebeveiliging

Signalen storingsvrij en veilig bewerken, overdragen en visualiseren door een galvanische 3-weg scheiding: met ons productenprogramma voor de signaalbewerking en explosiebeveiliging dekt u alle taken van storingsvrije en veilige signaaloverdracht af, zoals NAMUR-scheidingsversterkers, bipolaire scheidingsversterkers, temperatuurmeetwaardeomvormers, voedingsscheiders, enz.

E-paper openen
Titelpagina van de brochure "Signaalbewerking en explosiebeveiliging"