Maximale beschikbaarheid is een voorwaarde voor economisch produceren. Met softwaretools kunt u uw installatie niet alleen sneller in bedrijf stellen, maar ook efficiënt bewaken en betrouwbare foutdiagnoses uitvoeren. Wij bieden uitgebreide oplossingen, waarmee u Ethernet-netwerken, PROFINET- of INTERBUS-netwerken in automatiseringsinstallaties efficiënt benut.
Apparaatbeheersoftware voor het bijwerken van firmware, software en certificaten voor apparaten met een geïntegreerde OPC UA-server. Het Software Device and Update Management is gratis te downloaden. Voor het bijwerken van de firmware en software is een licentie tegen betaling nodig, die u kunt kopen.
IOL-CONF is een web-gebaseerde configuratiesoftware voor de eenvoudige inbedrijfstelling van IO-Link-masters en IO-Link-devices
6
Device- en updatemanagement
Hoe slimmer automatiseringscomponenten worden en hoe meer ze bijv. met externe (cloud-)systemen communiceren, des te belangrijker het is om up-to-date Firmware te hebben voor de afzonderlijke componenten. Met het device- en updatemanagement op basis van OPC UA kunnen updates handmatig of automatisch
worden uitgerold – en dat bij alle fabrikanten. Dat bespaart tijd en kosten en minimaliseert het risico van cyber-aanvallen.
Waarom het device- en updatemanagement u meer veiligheid biedt?
Beveiligingsrisico's als gevolg van verouderde Firmware worden in een vroeg stadium geëlimineerd
Firmware van de fabrikant wordt automatisch beschikbaar gesteld en maakt een eenvoudige automatisering van de updates mogelijk
Eenvoudige inventarisatie van hardware en Firmware (software-/firmwarestatus van alle apparaten in één oogopslag)
Aanmaken, distribueren en beheren van veilige OPC UA-servercertificaten
Algemene REST API voor eenvoudige integratie in bestaande systemen
Apparaat- en updatemanagement vormt de basis voor optimale Cyber Security in bedrijven.
Uniform apparaat- en updatemanagement
Mogelijkheden voor integratie
Bovendien kunnen device- en updatemanagement worden uitgevoerd:
Als een software-app via de PLCnext Store
Als een op containers gebaseerde oplossing in de IT