Toelating
Draagrailtype
Maximale doorsnede (massief)
Minimale doorsnede (massief)
kleur
Minimale doorsnede (soepel)
Aantal aansluitingen
Maximale doorsnede (soepel)
Nominale stroom
Nominale spanning
Zekeringstype
Zekeringsaansluitklem, type zekering: glas / keramisch / ..., aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, nominale stroom: 6,3 A, nominale spanning: 500 V, breedte: 6,2 mm, zekeringstype: G / 5 x 20, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Zekeringsaansluitklem, type zekering: glas / keramisch / ..., aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, nominale stroom: 6,3 A, nominale spanning: 500 V, breedte: 6,2 mm, zekeringstype: G / 5 x 20, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Zekeringsaansluitklem, type zekering: glas / keramisch / ..., aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, nominale stroom: 6,3 A, nominale spanning: 500 V, breedte: 6,2 mm, zekeringstype: G / 5 x 20, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Aardklem met zekeringhouder voor glaszekering, doorsnede: 0,14 - 4 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, kleur: zwart
Zekeringsaansluitklem, type zekering: glas / keramisch / ..., aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, nominale stroom: 6,3 A, nominale spanning: 24 V, breedte: 6,2 mm, zekeringstype: G / 5 x 20, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Zekeringsaansluitklem, type zekering: glas / keramisch / ..., aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, nominale stroom: 6,3 A, nominale spanning: 24 V, breedte: 6,2 mm, zekeringstype: G / 5 x 20, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Hendelzekeringsklem, kleur zwart, voor 5 x 20 mm glaszekeringen, met led voor 24 V DC
Hendelzekeringsklem, kleur zwart, voor 5 x 20 mm glaszekeringen, met led voor 24 V DC
Hendelzekeringsklem, kleur zwart, voor 5 x 20 mm glaszekeringen, met led voor 24 V DC
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.
"$pageName" op