Productlijst functiebouwstenen communicatie op afstand

Filters

3 treffers

Licentie - RESY-DATA-A LIC - 2876847

Resy+ bevat softwarebibliotheken, die de besturingstechniek van Phoenix Contact uitbreidt met telecommunicatietechnische protocollen, zoals bijv. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ wordt bijvoorbeeld toegepast op het gebied van watermanagement en in de energiesector.

Licentie - RESY-DATA-A LIC OEM - 2700774

Resy+-projectlicentie, softwarebibliotheken voor telecommunicatietechnische protocollen voor toepassing in het watermanagement, de gasindustrie en energiebranche. Vul a.u.b. het projectnummer in het configuratieveld in of neem contact op met uw contactpersoon binnen onze organisatie.

Functieblok - RESY+ - 2400295

Resy+ bevat functieblokbibliotheken. De besturingstechniek van Phoenix Contact wordt uitgebreid met protocollen op het gebied van de remote communicatietechniek, zoals bijv. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ wordt bijvoorbeeld toegepast op het gebied van watermanagement en in de energiesector. Het downloaden van functieblokken is mogelijk.

3 Treffers