Toelating
Sommige verdelerboxen staan een potentiaalscheiding van de voedingsspanning toe tussen beide rijen steekplaatsen.
Hier selecteert u het schroefdraadmateriaal van de aansluitingen.
draadmateriaal
Aansluittype van de steekplaatsen
indeling van de steekplaatsen
Selecteer producten met/zonder statusindicatie t.b.v. diagnosedoeleinden
kabellengte
Hier selecteert u de over te dragen signaalsoort. PNP: U+ wordt geschakeld. NPN: U- wordt geschakeld.
signaalsoort
aansluittype van de stamgeleiding
Hier selecteert u de aansluitrichting van de stamkabel naar het montageniveau. Horizontaal = 180°, verticaal = 90°.
aansluitrichting van de stamleiding
Sensor-/actorbox, toepassing: robots en kabelrupsen, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR halogeenvrij zeer soepel, zeer flexibel, kabellengte: 5 m, afscherming: nee
Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: steekbare veerdrukaansluiting aan de achterzijde 270°, afscherming: nee
Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: stamkabelaansluiting aan de achterzijde 270°, PVC, kabellengte: 1,5 m, afscherming: nee
Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: parallel, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, afscherming: nee
Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, polarisatie: A-gepolariseerd, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee
Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, polarisatie: A-gepolariseerd, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee
Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee
Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee
Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 4, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee
Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-SPEEDCON-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 5, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: Nee, Universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee
"$pageName" op