Verdelerboxen

Verdelerboxen voor signaal- en vermogenstoepassingen

Met verdeelkasten kan de bekabeling in het veld snel en overzichtelijk worden gerealiseerd. Verdeelkasten bundelen eenvoudig meerdere kabels in een stamkabel die met de besturing verbonden is. Dankzij de statusindicatie behoudt u bij een groot aantal signalen het overzicht.

Go to Product Detail Page for item 1692844
SACB-8/16-M23 - verdelerbox
SACB-8/16-M23 - verdelerbox
1692844

verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting 90°, afscherming: nee

Go to Product Detail Page for item 1516810
SACB-6/12-L-C SCO - verdelerbox
SACB-6/12-L-C SCO - verdelerbox
1516810

verdelerbox, toepassing: Standaard, uitgebreide vereisten, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, afscherming: nee

Go to Product Detail Page for item 1692802
SACB-4/ 8-M23 - verdelerbox
SACB-4/ 8-M23 - verdelerbox
1692802

verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting 90°, afscherming: nee

Go to Product Detail Page for item 1452770
SACB-6/12-C SCO P - verdelerbox
SACB-6/12-C SCO P - verdelerbox
1452770

verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, afscherming: nee

Uw voordelen

  • Flexibele bekabeling door breed productenprogramma en diverse stamkabelaansluitingen van de verdelerboxen
  • Verhoogde beschikbaarheid van machines door eenvoudige diagnose
  • Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen

Nieuwe producten

M12 PUSH-PULL-verdelerbox met insteekbare kapaansluiting

M12-verdelerboxen met Push-Pull-snelvergrendeling

De nieuwe standaard in de automatiseringstechniek

De nieuwe M12-verdelerboxen overtuigen door intuïtieve installatie zonder gereedschap. Stamkabels en M12-connectoren worden eenvoudig en veilig door direct insteken aangesloten. Dat garandeert een aanzienlijke besparing van tijd en een veilige bekabeling.

Belangrijkste kenmerken

  • Insteekbare aansluitkap
  • Stamkabelaansluiting met Push-in Technology
  • Push-Pull-snelvergrendeling conform IEC 61076-2-010
  • A-gecodeerd, 4- en 5-polige varianten, niet-afgeschermd
  • Aansluitdoorsnede: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Beschermklasse: IP65, IP67
  • Temperatuurbereik: -25 °C … 80 °C

Uw voordelen

  • Tijdbesparende installatie zonder gereedschap dankzij steekbare aansluitkap met snap-in-vergrendeling
  • Eenvoudige aansluiting van de stamkabel met Push-in Technology
  • Snelle, veilige installatie van de connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling
  • Meer flexibiliteit dankzij M12-poorten voor klassieke schroef- of Push-Pull-connectoren
  • Duidelijke toewijzing dankzij markeringsplaatjes op kap en basisbehuizing

Verdelerbox voor outdoor-toepassing aan een machine

Verdelerbox voor outdoor-toepassing aan een machine

Passieve verdelerboxen voor iedere toepassing

In de decentrale aansluittechniek zorgen passieve verdelersystemen voor de verbinding tussen de periferie en de PLC-besturing. Phoenix Contact biedt u voor iedere vereiste speciaal geschikte sensor-/actorboxen aan. Van uiteenlopende schroefdraadgroottes en veelzijdige aansluittechnieken voor stamkabels tot aan producten die de klassieke specificaties uit de industriële omgeving overstijgen.

Allesomvattende installatie zonder gereedschap met M12 PUSH-PULL-verdelerboxen

Allesomvattende installatie zonder gereedschap met M12 PUSH-PULL-verdelerboxen

Allesomvattende installatie zonder gereedschap met M12 PUSH-PULL-verdelerboxen

De M12 PUSH-PULL-verdelerboxen overtuigen door intuïtieve installatie zonder gereedschap. Stamkabels en M12-connectoren worden eenvoudig en veilig door direct insteken aangesloten. Dat garandeert een aanzienlijke besparing van tijd en een veilige bekabeling.

Effectief bundelen en verdelen

Overzicht productassortiment Verdelerboxen
Verdelerboxen met IDC-snijaansluiting
Volledig ingekapselde verdelerboxen
Verdelerbox met dubbele bezetting
Verdelerbox met steekbare stamkabelaansluiting
Overzicht productassortiment Verdelerboxen

Naast volledig ingegoten verdelers met M8-schroefdraad zijn er – afhankelijk van de toepassing – verdelers met metalen M12- of kunststof schroefdraad verkrijgbaar. Daarbij zijn verschillende uitvoeringen van de stamkabelaansluiting leverbaar.

Verdelerboxen met IDC-snijaansluiting

Bespaar tijd en bespaar ook op connectoren. Met de QUICKON IDC-snijaansluiting sluit u de open kabeleinden rechtstreeks aan op de verdeler zonder de isolatie te strippen.

Volledig ingekapselde verdelerboxen

Ook bij corrosieve invloeden bieden de massief gegoten verdelers een omvangrijke bescherming van de printplaat.

Verdelerbox met dubbele bezetting

Door de toepassing van Y-verdelers kunnen er per steekplaats maximaal twee signalen worden aangesloten. Dat bespaart ruimte in de installatie en kosten bij de bekabeling.

Verdelerbox met steekbare stamkabelaansluiting

De M12 PUSH-PULL-verdelerboxen voor zelf confectioneren bieden een steekbare kapaansluiting met snap-in-vergrendeling. De kap wordt eenvoudig zonder schroeven op de basisbehuizing van de verdelerbox gestoken. Vergrendelingshaken zorgen voor een stevige bevestiging. Ook het verwijderen van de aansluitkap bij vervanging wordt zonder gereedschap uitgevoerd. Simpelweg met de vinger de vergrendelingshaken naar voren schuiven en de vergrendeling is geopend.

Verdelerboxen voor speciale toepassingen

Afgeschermde M12-verdelerbox
Verdelerbox voor buitentoepassingen
Verdelerbox van roestvaststaal voor de levensmiddelenindustrie met aangesloten kabels en connectoren
Afgeschermde M12-verdelerbox

Met 360°-afgeschermde sensor-/actorboxen, -kabels en connectoren draagt u signalen betrouwbaar over, ook in EMC-kritische toepassingen.

Verdelerbox voor buitentoepassingen

M12-bekabeling in outdoor-toepassingen is voortdurend onderhevig aan extreme omstandigheden: UV-straling, ozonbelasting, extreme hitte, extreme kou en snelle temperatuurwisselingen. Bovendien moet de bekabeling bestand zijn tegen krachtige waterstralen, uiteenlopende oliesoorten, trillingen en schokken.
Door het gebruik van hoogwaardige materialen zijn corrosie en extreme omgevingsbelastingen geen probleem voor onze M12-outdoor-bekabeling.

Verdelerbox van roestvaststaal voor de levensmiddelenindustrie met aangesloten kabels en connectoren

In de levensmiddelenindustrie worden wat betreft beschermklasse, corrosiebestendigheid en hygiëne de allerhoogste eisen gesteld aan componenten en materiaal. Phoenix Contact biedt een complete oplossing voor toepassingen in een dergelijke omgeving. Door het speciale hygiënische ontwerp is de verdelerbox bijzonder gemakkelijk te reinigen en roestvaststaal zorgt voor een uitgebreide bescherming tegen corrosie.