CMS-P1-PAD
-
Toebehoren
5144819
Kunststofmagazijn voor CMS-P1-Plotter en PLOTMARK, voor de opname van coderingsvellen, zelfklevende mat voor het vastzetten van etiketten, folie en papier, velgrootte max. DIN A4.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Wij bieden een groot aantal verschillende magazijnen voor coderingsmaterialen
Deelcoderingen zijn mogelijk
Door de afmetingen van het magazijn wordt de capaciteit van de plotter volledig gebruikt
Robuuste kunststofmagazijnen waarmee alle standaard coderingsmaterialen kunnen worden gecodeerd
In combinatie met de CMS-P1-PLOTTER kan er tot max. 35 % meer materiaal per coderingsgang worden verwerkt dan bij het vorige model
Ook aangebroken coderingsmatten kunnen worden gebruikt