BMKL 15X 9 YE - Etikettenvellen voor DIN-A4
5032497

Etikettenvellen voor DIN-A4, Vel, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kantoorafdruksystemen, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 290, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Deze etiketten zijn speciaal ontworpen voor de laserprinter
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle BMKL ...-materialen individueel volgens uw wensen
Codeerbaar met alle standaard laserprinters
Het materiaalbestand kan bij de software CLIP PROJECT op de download-pagina - "Software update - Marking" worden gedownload
Voor het maken van speciale etiketten zijn de niet-gestanste SK-U...-vellen leverbaar