CSA
Toelatings-ID: 13631cUL Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
DNV
Toelatings-ID: TAE00000Z9CSA
Toelatings-ID: 13631CCC
Toelatings-ID: 2020322313000630UKCA-EX
Toelatings-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Toelatings-ID: IECExSEV14.0013UATEX
Toelatings-ID: SEV14ATEX0156UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen massieve aders | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
meerdraads met adereindhuls | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |
IECEx
Toelatings-ID: IECExSEV14.0013UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 134 A | |||
Alleen massieve aders | 1100 V | 134 A | ||
meerdraads met adereindhuls | 1100 V | 134 A |