Wetenswaardigheden
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
PS-MT - Teststeker
PS-MT
-
Teststeker
0311647
Teststeker, aantal polen: 1, kleur: zilver
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Teststeker
aantal polen
1
aansluitgegevens
Aansluitmethode
veerdrukaansluiting
Afmetingen
Hoogte
15 mm
stiftdiameter
6,5 mm
Materiaal
Kleur
zilver
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
materiaal contact
polyamide PA onversterkt, messing verzilverd
Commerciële gegevens
Artikelnummer
0311647
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Productcode
BE1Z3X
GTIN
4017918001582
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
3,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
3,6 g
Land van herkomst
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Toebehoren
RPS
-
Verloopsteker
0201647
PS-IH WH
-
Isolatiehuls
0311566
PS-IH RD
-
Isolatiehuls
0311579
PS-IH BU
-
Isolatiehuls
0311582
PS-IH YE
-
Isolatiehuls
0311595
PS-IH GN
-
Isolatiehuls
0311605
PS-IH VT
-
Isolatiehuls
0311618
PS-IH GY
-
Isolatiehuls
0311621
PS-IH BK
-
Isolatiehuls
0311634
Product-helpfunctie