C-RCEI 2,5/M4 - Ringkabelschoen
3241207

Ringkabelschoen, blauw, 1,5 ... 2,5 mm2, M4, met geïntegreerde koperen huls, voor isolatiecrimp

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De hulzen zijn conisch gevormd en maken daardoor een eenvoudige en correcte invoer van de ader mogelijk
Door de extra aangebrachte koperen huls (isolatiecrimp) wordt de mechanische belastbaarheid van de verbinding aanzienlijk verhoogd