C-RCEI 2,5/M3,5
-
Ringkabelschoen
3241206
Ringkabelschoen, blauw, 1,5 ... 2,5 mm2, M3,5, met geïntegreerde koperen huls, voor isolatiecrimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Door de extra aangebrachte koperen huls (isolatiecrimp) wordt de mechanische belastbaarheid van de verbinding aanzienlijk verhoogd
De geïsoleerde ringkabelschoenen met kunststofhuls zijn hardgesoldeerd en uitgevoerd met het 'EASY ENTRY'-systeem