C-RCEI 1,5/M3,5 - Ringkabelschoen
3241202

Ringkabelschoen, rood, 0,5 ... 1,5 mm2, M3,5, met geïntegreerde koperen huls, voor isolatiecrimp

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Door de extra aangebrachte koperen huls (isolatiecrimp) wordt de mechanische belastbaarheid van de verbinding aanzienlijk verhoogd
De geïsoleerde ringkabelschoenen met kunststofhuls zijn hardgesoldeerd en uitgevoerd met het 'EASY ENTRY'-systeem