C-RCEI 1,5/M3
-
Ringkabelschoen
3241201
Ringkabelschoen, rood, 0,5 ... 1,5 mm2, M3, met geïntegreerde koperen huls, voor isolatiecrimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De hulzen zijn conisch gevormd en maken daardoor een eenvoudige en correcte invoer van de ader mogelijk
Door de extra aangebrachte koperen huls (isolatiecrimp) wordt de mechanische belastbaarheid van de verbinding aanzienlijk verhoogd