Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

C-SCF 2,5/4,8X0,5 - Koppeling
3240157

Vlakstekerhuls, niet geïsoleerd, 1,5 ... 2,5 mm2, 4,8 x 0,5

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Ze breiden het productassortiment op het gebied van verbindingselementen uit
De niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen en vlakstekers zijn vervaardigd van elektrolytisch vertind messing