C-FC 6/M5 - Vorkkabelschoen
3240149

Vorkkabelschoen, niet geïsoleerd, 2,6 - 6 mm2, M5

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De vorkkabelschoenen zonder kunststofhuls zijn uitgevoerd met een hardgesoldeerde hals en realiseren in combinatie met de tangen CRIMPFOX-RC ... en CRIMPFOX-RCI ... maximale aderuittrekkrachten
De geïsoleerde varianten zijn halogeenvrij en uitgevoerd met "EASY ENTRY"