C-FC 2,5/M8 - Vorkkabelschoen
3240147

Vorkkabelschoen, niet geïsoleerd, 1,1 - 2,5 mm2, M8

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De vorkkabelschoenen zonder kunststofhuls zijn uitgevoerd met een hardgesoldeerde hals en realiseren in combinatie met de tangen CRIMPFOX-RC ... en CRIMPFOX-RCI ... maximale aderuittrekkrachten
De geïsoleerde varianten zijn halogeenvrij en uitgevoerd met "EASY ENTRY"