C-FC 1,5/M4 - Vorkkabelschoen
3240139

Vorkkabelschoen, niet geïsoleerd, 0,5 - 1 mm2, M4

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De vorkkabelschoenen zonder kunststofhuls zijn uitgevoerd met een hardgesoldeerde hals en realiseren in combinatie met de tangen CRIMPFOX-RC ... en CRIMPFOX-RCI ... maximale aderuittrekkrachten
De geïsoleerde varianten zijn halogeenvrij en uitgevoerd met "EASY ENTRY"