C-RCI 1,5/M3,5 - Ringkabelschoen
3240017

Ringkabelschoen, rood, 0,5 ... 1,5 mm2, M3,5

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De hulzen zijn conisch gevormd en maken daardoor een eenvoudige en correcte invoer van de ader mogelijk
De geïsoleerde ringkabelschoenen met kunststofhuls zijn hardgesoldeerd en uitgevoerd met het 'EASY ENTRY'-systeem