PTS 1,5/S-QUATTRO-PE - Aardklem
3214644

Aardklem, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting
Hoge mate van veiligheid dankzij de laagohmige verbinding met het aardpotentiaal via de bovenste hoedrail
Direct contacting with the DIN rail enables fast, error-free grounding without additional wiring effort.