Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PTMED 4 - Aansluitklem
3212141

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntourgelijke aansluitklem leverbaar
Overzichtelijk door opgedrukte schakelsymbolen
Overzichtelijk
Eenvoudige bediening
Compacte bouwvorm
Flexibel toepasbare en uitgebreide toebehoren
Stevig vastzetten in de eindpositie