UK 10,3-HESI 1000V
-
Zekeringhouder
3211236
Zekeringhouder, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: gPV 10,3 x 38 mm conform 60269-6, nominale spanning: 1000 V DC, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 1 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Productdetails
Producttype | Zekeringsklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
type zekering | glas / keramisch / ... |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4 W |
zekering | gPV 10,3 x 38 mm conform 60269-6 |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 16 mm² |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 2 Nm |
Striplengte | 15 mm |
teststift | B6 |
A7 | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60269-1 / -2 |
Aderdoorsnede massief | 1 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 18 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 1 mm² ... 16 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 18 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 1 mm² ... 6 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 1 mm² ... 6 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Nominale stroom | 30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald) |
belastingsstroom maximaal | 30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald) |
nominale spanning | 1000 V DC (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald) |
nominale aderdoorsnede | 16 mm² |
Breedte | 18 mm |
Hoogte | 81 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 65,5 mm |
Diepte op NS 35/15 | 73 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 85 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60269-1 / -2 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3211236 |
Verpakkingseenheid | 12 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE1234 |
Productcode | BE1234 |
GTIN | 4046356482394 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 46,39 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46,39 g |
Douanetariefnummer | 85369095 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
EB 3-18 - Inlegbrug 3009305
-
FUSE 10,3X38 2A PV - Zekering 3061295
-
FUSE 10,3X38 4A PV - Zekering 3061305
-
FUSE 10,3X38 6A PV - Zekering 3061318
-
FUSE 10,3X38 8A PV - Zekering 3061321
-
FUSE 10,3X38 10A PV - Zekering 3061334
-
FUSE 10,3X38 12A PV - Zekering 3061347
-
FUSE 10,3X38 16A PV - Zekering 3061350
-
FUSE 10,3X38 20A PV - Zekering 3061363
-
FUSE 10,3X38 25A PV - Zekering 3061364
-
FUSE 10,3X38 15A PV - Zekering 3061348
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
EMLP (13X9)R - Etiket 0819453
-
BMKL 12X12 WH - Etikettenvellen voor DIN-A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - Verbindingsstift 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZBF 16:UNPRINTED - Zackband, vlak 0827464
-
ZBF 16 CUS - Zackband, vlak 0827465
-
UC-TMF 16 - Codering voor klemmen 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Codering voor klemmen 0824678
-
UCT-TMF 16 - Codering voor klemmen 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Codering voor klemmen 0829693
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FUSE 10,3X38 25A PV 900V - Zekering 3061365
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Zekering 3062778
-
FUSE 10,3X38 8A PV A - Zekering 3062779
-
FUSE 10,3X38 12A PV A - Zekering 3062781
-
FUSE 10,3X38 16A PV A - Zekering 3062782
-
FUSE 10,3X38 15A PV A - Zekering 3062784
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212587
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
Uw voordelen
Zekeringhouder voor de beveiliging van PV-stringen 1000 V DC
Eenvoudig door te verbinden
Voor 10 x 38 gPV-zekeringen volgens IEC 60269-6
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem