FUSE 10,3X38 12A PV A - Zekering
3062781

Zekering, voor de fotovoltaïsche industrie volgens UL 2579, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 12 A, hoogte: 38 mm, diameter: 10,3 mm, kleur: wit

Productdetails








Uw voordelen

Toepassing in PV-strings tot een nominale spanning van 1000 V DC
Ontworpen volgens de fotovoltaïsche norm UL 2579
10 x 38 Midget-zekeringen voor een betrouwbare beveiliging van PV-panelen en het daarbij behorende kabelsysteem