FUSE 10,3X38 16A PV - Zekering
3061350

Zekering, 10,3 x 38 mm, tot 1000 V DC, gPV-karakteristiek

Productdetails









Uw voordelen

10 x 38 Midget-zekeringen voor een betrouwbare beveiliging van PV-panelen en het daarbij behorende kabelsysteem
Toepassing in PV-strings tot een nominale spanning van 1000 V DC
Ontworpen volgens de fotovoltaïsche norm IEC 60269-6