cULus Listed
Toelatings-ID: E353282Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 14 - 6 |
Zekeringhouder, zekeringstype: gPV 10,3 x 38 mm conform 60269-6, nominale spanning: 1000 V DC, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 1,5 mm2- 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Producttype | Zekeringsklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4 W |
zekering | gPV 10,3 x 38 mm conform 60269-6 |
spanningsbereik lichtindicatie | 400 V DC ... 1000 V DC |
Vermogensdissipatie maximaal | 3 W (zekering) |
spanningsbereik lichtindicatie | 400 V DC ... 1000 V DC |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 10 mm² |
nominale doorsnede AWG | 6 |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 18 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60269-1 / -2 |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 14 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 14 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Nominale stroom | 20 A (de stroom wordt door de toegepaste zekering bepaald) |
belastingsstroom maximaal | 20 A (de stroom wordt door de toegepaste zekering bepaald) |
nominale spanning | 1000 V DC (de spanning wordt door de toegepaste zekering bepaald) |
nominale aderdoorsnede | 10 mm² |
Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede massief [AWG] | 16 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 4 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Breedte | 17,6 mm |
Hoogte | 87 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 63 mm |
Diepte op NS 35/15 | 70,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
Isolatiemateriaal | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 85 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60269-1 / -2 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3062143 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE2234 |
Productcode | BE2234 |
GTIN | 4046356724739 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 54,84 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 54,84 g |
Douanetariefnummer | 85369095 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |