STTB 2,5/4P BU - Twee-etageklem
3061512

Twee-etageklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 22 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, 1e en 2e etage aansluiting links, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting met de standaard COMBI-stekers
Getest voor spoorwegtoepassingen