SP 2,5/ 5 - Connector
3040290

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 5, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2- 4 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Praktijkgerichte polarisatiemogelijkheden