UT 2,5-TWIN/1P BU
-
Aansluitklem
3060500
Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 3, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Productdetails
Algemeen | de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald |
Producttype | Steekbare klem |
aantal polen | 1 |
Aantal Aansluitingen | 3 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
Aantal aansluitingen per etage | 3 |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 12 |
Etage 1 boven 1 onder 1 | |
Aansluitmethode | schroef- / connectoraansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Striplengte | 9 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,14 mm² ... 1 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominale stroom | 24 A |
belastingsstroom maximaal | 24 A (bij aderaansluitingen van 4 mm², de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen) |
nominale spanning | 500 V |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Breedte | 5,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 55,7 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Diepte op NS 35/15 | 55 mm |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 100 °C (max. bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, zie deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3060500 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1141 |
Productcode | BE1141 |
GTIN | 4046356306928 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,148 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,085 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1faad5b6-960f-4fad-9359-64c8176f8a31 |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBS 2-5 - Steekbrug 3030161
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBS 50-5 - Steekbrug 3038930
-
FBSR 2-5 - Steekbrug 3033702
-
FBSR 3-5 - Steekbrug 3001591
-
FBSR 4-5 - Steekbrug 3001592
-
FBSR 5-5 - Steekbrug 3001593
-
FBSR 10-5 - Steekbrug 3033710
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Verloopbrug 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Verloopbrug 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Verloopbrug 3047251
-
D-UT 4-TWIN/ 1P - Afsluitplaat 3045237
-
PC - Polarisatiester 3040588
-
DS-UT 2,5/4 - Eindplaatsegment 3047109
-
ATP-UT-QUATTRO - Groepenscheidingsplaat 3047196
-
P-CO 2-5 R47K - Componentensteker 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildjesadapters 3037643
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
SP 2,5/ 1 - Connector 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Connector 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Connector 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Connector 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Connector 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Connector 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Connector 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Connector 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Connector 3040339
-
SP 2,5/10 - Connector 3040342
-
SP 2,5/11 - Connector 3040355
-
SP 2,5/12 - Connector 3040368
-
SP 2,5/13 - Connector 3040371
-
SP 2,5/14 - Connector 3040384
-
SP 2,5/15 - Connector 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Connector 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Connector 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Connector 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Connector 3040180
-
SPB 2,5/11 - Connector 3040203
-
SPB 2,5/13 - Connector 3040229
-
SPB 2,5/14 - Connector 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Connector 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Connector 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - Connector 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - Connector 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - Connector 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - Connector 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - Connector 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - Connector 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - Connector 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - Connector 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - Connector 3045473
-
UPBV 2,5/10 - Connector 3045499
-
UPBV 2,5/11 - Connector 3045509
-
UPBV 2,5/12 - Connector 3045512
-
UPBV 2,5/13 - Connector 3045525
-
UPBV 2,5/14 - Connector 3045538
-
UPBV 2,5/15 - Connector 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - Connector 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - Connector 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - Connector 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - Connector 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - Connector 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - Connector 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - Connector 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Connector 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - Connector 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - Connector 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Connector 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212587
-
LP 2,5/ 1 - Connector 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Connector 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Connector 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Connector 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Connector 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Connector 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Connector 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Connector 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Connector 1071720
-
LP 2,5/10 - Connector 1071721
-
LP 2,5/11 - Connector 1071722
-
LP 2,5/12 - Connector 1071723
-
LP 2,5/13 - Connector 1071724
-
LP 2,5/14 - Connector 1071725
-
LP 2,5/15 - Connector 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Connector 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Connector 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Connector 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Connector 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Connector 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Connector 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Connector 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Connector 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Connector 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Connector 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Connector 1071737
Uw voordelen
Connectoren met verschillende kabelaansluitrichtingen, zijdelings of omhoog, maken een praktijkgerichte, efficiënte aansluiting mogelijk. Dit biedt een hoge mate van flexibiliteit voor een groot aantal toepassingsbereiken
Schroefflenzen voor een betrouwbare bevestiging van de stekers
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem