UPBV 2,5/ 1-L BU - Connector
3045321

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2- 4 mm2, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbindbaar met de standaard bruggen FBS ...
De schroefstekers kunnen met COMBI-klemmen in alle aansluittechnieken worden gecombineerd en zijn in twee varianten leverbaar
Met de zelf te confectioneren COMBI-stekers is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
De stekers worden hierbij direct ter plaatse en toepassingsgericht uit 1-polige stekerelementen samengesteld
De aangesloten aders kunnen zo ruimtebesparend direct in het kabelkanaal worden geleid