UT 2,5/1P BU
-
Aansluitklem
3045020
Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Productdetails
Algemeen | Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald |
Producttype | Steekbare klem |
Productfamilie | UT |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 12 |
Etage 1 boven 1 onder 1 | |
Aansluitmethode | schroef- / connectoraansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Striplengte | 9 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nominale stroom | 24 A |
belastingsstroom maximaal | 24 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
nominale spanning | 500 V |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 5,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 49,1 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Diepte op NS 35/15 | 55 mm |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 100 °C (max. bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, zie deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3045020 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1141 |
Productcode | BE1141 |
GTIN | 4017918975364 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,07 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6,715 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 14134f42-c002-4630-bd47-4483c93b48e4 |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBS 2-5 - Steekbrug 3030161
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBS 50-5 - Steekbrug 3038930
-
FBSR 2-5 - Steekbrug 3033702
-
FBSR 3-5 - Steekbrug 3001591
-
FBSR 4-5 - Steekbrug 3001592
-
FBSR 5-5 - Steekbrug 3001593
-
FBSR 10-5 - Steekbrug 3033710
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Verloopbrug 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Verloopbrug 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Verloopbrug 3047251
-
D-UT 2,5/1P - Afsluitplaat 3047154
-
ATP-UT - Groepenscheidingsplaat 3047167
-
P-CO 2-5 R47K - Componentensteker 3032447
-
PC - Polarisatiester 3040588
-
LPO 2,5/E - Aftaksteker 3270516
-
LPO 2,5 - Aftaksteker 3270517
-
LPS-5/E - Servicesteker 3270520
-
LPS-5 - Servicesteker 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildjesadapters 3037643
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
SP 2,5/ 1 - Connector 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Connector 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Connector 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Connector 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Connector 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Connector 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Connector 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Connector 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Connector 3040339
-
SP 2,5/10 - Connector 3040342
-
SP 2,5/11 - Connector 3040355
-
SP 2,5/12 - Connector 3040368
-
SP 2,5/13 - Connector 3040371
-
SP 2,5/14 - Connector 3040384
-
SP 2,5/15 - Connector 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Connector 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Connector 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Connector 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Connector 3040180
-
SPB 2,5/11 - Connector 3040203
-
SPB 2,5/13 - Connector 3040229
-
SPB 2,5/14 - Connector 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Connector 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Connector 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - Connector 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - Connector 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - Connector 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - Connector 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - Connector 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - Connector 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - Connector 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - Connector 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - Connector 3045473
-
UPBV 2,5/10 - Connector 3045499
-
UPBV 2,5/11 - Connector 3045509
-
UPBV 2,5/12 - Connector 3045512
-
UPBV 2,5/13 - Connector 3045525
-
UPBV 2,5/14 - Connector 3045538
-
UPBV 2,5/15 - Connector 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - Connector 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - Connector 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - Connector 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - Connector 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - Connector 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - Connector 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - Connector 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Connector 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - Connector 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - Connector 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Connector 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212587
-
LP 2,5/ 1 - Connector 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Connector 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Connector 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Connector 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Connector 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Connector 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Connector 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Connector 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Connector 1071720
-
LP 2,5/10 - Connector 1071721
-
LP 2,5/11 - Connector 1071722
-
LP 2,5/12 - Connector 1071723
-
LP 2,5/13 - Connector 1071724
-
LP 2,5/14 - Connector 1071725
-
LP 2,5/15 - Connector 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Connector 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Connector 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Connector 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Connector 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Connector 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Connector 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Connector 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Connector 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Connector 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Connector 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Connector 1071737
Uw voordelen
Er zijn aan beide zijden steekbare klemmen leverbaar
Compatibel met de standaard UT-klemmen
Uniforme, aanrakingsveilige steekzone
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem