DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-65779Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | - 16 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 85 A | - 14 | |
C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 85 A | - 14 |
LR
Toelatings-ID: LR24100022TAVDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40020166Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |
ATEX
Toelatings-ID: KEMA04ATEX2048UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Alleen massieve aders | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |
IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0027UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Alleen massieve aders | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |