cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425ATEX
Toelatings-ID: KEMA04ATEX2048UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen flexibele aders | 690 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
Alleen massieve aders | 690 V | 41 A | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
EAC Ex
Toelatings-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0027UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen flexibele aders | 690 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
Alleen massieve aders | 690 V | 41 A | 0,14 - 6 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |