LPS-12/E - Servicesteker
3270600

Servicesteker, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2- 4 mm2, kleur: rood

Productdetails









Compatibele producten