PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - Uitbreidingsmodule
2986038

In-/uitgangsuitbreidingsmoduul van de PSR-TRISAFE-M met 8 veilige ingangen en 4 veilige parametreerbare kanalen (naar keuze veilige in- of uitgangen), 2 puls-/meldingsuitgangen, max. SIL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, steekbare schroefaansluitklemmen

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibel met veilige in- en uitgangen uit te breiden
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
EN 50156
2 meldingsuitgangen of (met SAFECONF configureerbaar) 2 pulsuitgangen
Snelle inbedrijfstelling door omvangrijke simulatie- en testfuncties
Eenvoudige grafische configuratie in plaats van tijdrovende programmering
Multifunctioneel toe te passen voor een groot aantal veiligheidsfuncties
Incl. PSR-TBUS-connector (montagerail-busverbinder) voor aanpassing aan het mastermoduul PSR-TRISAFE-M
4 veilige digitale uitgangen of (met SAFECONF configureerbaar) 4 extra digitale ingangen
8 veilige digitale ingangen
22,5 mm smalle behuizing