Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EM-PB-GATEWAY-IFS - Data-interface
2297620

Gateway voor de koppeling van maximaal 32 interface-systeemdeelnemers via PROFIBUS DP aan een hogere besturing. De interface-systeemdeelnemers worden met behulp van een montagerail-busconnector op de gateway aangesloten, montagerail-busconnector meegeleverd.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

8 digitale ingangen en 4 uitgangen zijn vrij te parametreren
Gecertificeerd volgens DPV1-specificatie (EN 50170)
Ondersteuning van Fail Safe
Digitale schakeluitgangen voor directe aansturing van de EMM...IFS (rechts-/linksdraaiend)
Communicatie via TBUS met maximaal 31 EMM...IFS-modulen