Het veiligheidsmoduul is een uitgangsmoduul uit de productfamilie Inline voor toepassing op een willekeurige plaats in een SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- of PROFIsafe-systeem. De overdrachtssnelheid kan met behulp van een schakelaar op het veiligheidsmoduul op 500 kBaud of 2 MBaud worden ingesteld. Binnen een station dient standaard met één overdrachtssnelheid te worden gewerkt. Het moduul beschikt over vier veilige digitale uitgangen bij een tweekanaals aansluiting of acht digitale uitgangen bij een eenkanaals aansluiting.
IB IL 24 PSDO 8-PAC
-
Veiligheidsmodule
2985631
Digitaal veiligheidsuitgangsmoduul, beschermklasse IP20, voor SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- en PROFIsafe-systemen. Het moduul beschikt over 4 veilige digitale uitgangen bij een tweekanaals aansluiting of 8 veilige digitale uitgangen bij een eenkanaals aansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 48,8 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aantal kanalen | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar) |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 167 |
ID-code (hex) | A7 |
Lengtecode (hex) | 04 |
Lengtecode (dec) | 04 |
procesdatakanaal | 8 byte |
ingangsadressen | 8 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
uitgangsadressen | 8 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
Registerlengte | 8 byte |
vraag naar parameterdata | 1 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
Digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
Aantal uitgangen | 4 (bij 2-kanaals gebruik) |
8 (bij 1-kanaals gebruik) | |
8 | |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgangen |
uitgangsspanning | 24 V DC (US - 1 V) |
uitgangsstroom | max. 6 A (Stroomtotaal van alle uitgangen, -25 °C ... 50 °C) |
max. 4 A (Stroomtotaal van alle uitgangen, >50 °C ... 55 °C) | |
maximale uitgangsstroom per groep | 3 A |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
maximale uitgangsstroom per moduul | 3 A (zie technische gegevens) |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
nom. inductieve belasting | zie veiligheidstechnische gegevens |
nom. lampbelasting | zie veiligheidstechnische gegevens |
nom. ohmse belasting | zie veiligheidstechnische gegevens |
gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
toepassing | Functionele veiligheid |
bouwvorm | modulair |
diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie via de led op het moduul |
overdrachtsmedium | Koper |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (zie veiligheidstechnische gegevens) |
stroomopname | max. 230 mA (zie veiligheidstechnische gegevens) |
Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 6,03 A |
typ. 30 mA (uitgangen actief; plus stroom van de actoren) | |
Voeding: moduulelektronica | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 85 % (Tref binnen het toelaatbare temperatuurbereik geschikte maatregelen tegen een verhoogde luchtvochtigheid.) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 85 % (Tref binnen het toelaatbare temperatuurbereik geschikte maatregelen tegen een verhoogde luchtvochtigheid.) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2985631 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA431 |
Productcode | DNA431 |
GTIN | 4046356131605 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 350,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 245,6 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 90c06790-7b35-4495-a1c9-40ab602f2746 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 16,5 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
SIL˽3 volgens IEC/EN˽61508
SIL 3 volgens EN IEC 62061
PL e volgens EN ISO 13849-1
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem