PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300
-
Veiligheidsrelais
2981428
Veiligheidsrelais voor nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking tot SIL 3 of cat. 4, PL e (EN ISO 13849), 1- of 2-kanaals aansturing, automatische of handmatige activering, 3 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 2 maakcontacten afvalvertraagd 0,2 s ... 300 s, steekbare schroefklem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRclassic |
toepassing | nood-uit |
beveiligingsdeuren | |
lichtscherm | |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. | < 70 ms (bewaakte / handmatige start) |
< 600 ms (automatische start) | |
aanspreektijd typ. bij Us | < 600 ms (bij Us/bij aansturing via A1) |
afvaltijd typ. | < 20 ms (bij Us/bij aansturing via S11/S12 en S21/S22) |
< 20 ms (bij Us/bij aansturing via A1) | |
vertragingstijdbereik | 0,2 s ... 300 s 20 % (parametreerbaar) |
Hersteltijd | < 1 s |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | basisisolatie 4 kV: tussen alle stroomcircuits en behuizing veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV: tussen 13/14, 23/24, 33/34 en de resterende stroomcircuits tussen 13/14, 23/24, 33/34 onderling |
Voeding | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 155 mA (aan US) |
vermogensopname naar US | typ. 3,72 W |
Inschakelstroom | typ. 200 mA (bij Us) |
filtertijd | 1 ms (bij spanningsdips bij Us) |
beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
Digitaal: Logica (S10, S12, S22) | |
beschrijving van de ingang | veiligheidsgericht |
Aantal ingangen | 3 |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V ... 26,4 V |
Inschakelstroom | < 40 mA (bij Us/Ix aan S10) |
< 190 mA (bij Us/Ix aan S12) | |
> -60 mA (bij Us/Ix aan S22) | |
filtertijd | max. 1,5 ms (testpulsbreedte low-testpuls) |
7,5 ms (testpulssnelheid) | |
gelijktijdigheid | ∞ |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | ca. 22 Ω (ingangs- en startcircuit bij UN) |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | < 40 mA (bij Us/Ix aan S10) |
< 50 mA (bij Us/Ix aan S12) | |
> -40 mA (bij Us/Ix aan S22) | |
Digitaal: startcircuit (S34, S35) | |
beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
Aantal ingangen | 2 |
Inschakelstroom | < 40 mA (bij Us/Ix aan S34) |
< 40 mA (bij Us/Ix op S35) | |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | ca. 22 Ω (ingangs- en startcircuit bij UN) |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | typ. 0 mA (bij Us/Ix aan S34) |
< 5 mA (typ. bij Us/Ix op S35) |
relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24, 33/34, 57/58, 67/68) | |
beschrijving van de uitgang | steeds 2 NO in serie, veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
Aantal uitgangen | 3 (onvertraagd: 13/14, 23/24, 33/34) |
2 (vertraagd: 57/58, 67/68) | |
Type contactswitch | 3 vrijgavecircuits |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (neem de belastingscurve in acht) | |
schakelvermogen | min. 50 mW |
Inschakelstroom | min. 10 mA |
max. 20 A (Δt 100 ms, onvertraagde contacten) | |
max. 8 A (vertraagde contacten) | |
schakelvermogen | 3 A (AC15) |
2,5 A (DC13) | |
Continue grensstroom | 6 A (rekening houden met derating) |
kwadr. totale stroom | 55 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,1 Hz |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 10 A gL/gG |
relais: Meldcircuit (41/42) | |
beschrijving van de uitgang | 2 NC parallel, niet veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
Aantal uitgangen | 1 (onvertraagd) |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
schakelvermogen | min. 50 mW |
Inschakelstroom | max. 20 A (≤ 100 ms) |
schakelvermogen | 3 A (AC15) |
2,5 A (DC13) | |
Continue grensstroom | 6 A (rekening houden met derating) |
kwadr. totale stroom | 55 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,1 Hz |
uitgangszekering | 6 A (gL/gG) |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
statusindicatie | 4 x led (groen) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
1 | |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 (Onvertraagde contacten) |
3 (vertraagde contacten) | |
Performance Level (PL) | e (Onvertraagde contacten) |
d (vertraagde contacten) | |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (voor vertraagde contacten SIL 2) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (voor vertraagde contacten SIL 2) |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Onvertraagde contacten) |
2 (vertraagde contacten) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Codering | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2981428 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA131 |
Productcode | DNA131 |
GTIN | 4017918975227 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 430 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 424 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ca5a2a67-a45c-4a19-95d5-8784c790051e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Max. 3 onvertraagde en 2 afvalvertraagde contacten
Handmatig bewaakte en automatische activering
Tot Cat. 3/4 en PL d/e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Voor nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking alsmede voor de verwerking van lichtschermen
1- en 2-kanaals aansturing
Instelbare vertragingstijd van 0,2 s ... 300 s (24 standen)
Beveiligingsetiketten tegen manipulatie van de ingestelde tijd (PSR-ESD-300) resp. elektronische manipulatieBeveiliging (PSR-ESD-30)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem