PSR-SCP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B
-
Veiligheidsrelais
2981059
Veiligheidsrelais voor noodstop, veiligheidsdeuren en lichtschermen tot SIL 3, cat. 4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische of handmatige, bewaakte start, 3 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare schroefklem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRclassic |
toepassing | nood-uit |
beveiligingsdeuren | |
lichtscherm | |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. | 125 ms (automatische start) |
110 ms (handmatige, bewaakte start) | |
aanspreektijd typ. bij Us | 125 ms (bij aansturing via A1) |
afvaltijd typ. | 10 ms (bij opvraging via de sensorcircuits) |
45 ms (bij opvraging via A1) | |
herstarttijd | < 1 s (starttijd) |
Hersteltijd | 1 s (volgens eis veiligheidsfunctie) |
Startpulsduur | ≥ 500 ms (handmatige start) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 16,44 W (bij US = 26,4 V, IL² = 72 A²;Ptotaal max=2,04 W+14,4 W) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
Voeding | |
Benaming | A1/A2 |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 70 mA (aan US) |
vermogensopname naar US | typ. 1,68 W |
Inschakelstroom | < 3,5 A (typ. bij US, Δt = 3 ms) |
filtertijd | 5 ms (Bij spanningsdips bij Us, geen testpulsen toegelaten) |
beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
Digitaal: Logica (S12, S22) | |
beschrijving van de ingang | veiligheidsgericht |
Aantal ingangen | 2 |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V ... 26,4 V |
Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 2 mA |
Inschakelstroom | max. 110 mA (typ. bij US, Δt = 3 ms) |
filtertijd | max. 2 ms (Testpulsbreedte Low-testpuls, bij 100 ms testpulssnelheid) |
Geen lichttestpulsen/high-testpulsen toegelaten. | |
gelijktijdigheid | ∞ |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 50 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | 38 mA (typ. bij US) |
Digitaal: startcircuit (S34, S35) | |
beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
Aantal ingangen | 2 |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V ... 26,4 V |
Inschakelstroom | < 6 mA (typ. bij US op S34/35, Δt = 70 ms) |
filtertijd | geen testpulsen toegelaten |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 50 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | 0 mA (typ. bij US aan S34) |
1 mA (typ. bij US op S35) |
relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24, 33/34) | |
beschrijving van de uitgang | steeds 2 NO in serie, veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
Aantal uitgangen | 3 |
Type contactswitch | 3 vrijgavecircuits |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 10 V |
max. 250 V AC/DC | |
schakelvermogen | min. 100 mW |
Inschakelstroom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
schakelvermogen | 5 A (AC15) |
6 A (DC13) | |
Continue grensstroom | 6 A (Let op derating en belastinggrenskarakteristiek) |
kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen) | |
relais: Meldcircuit (41/42) | |
beschrijving van de uitgang | 2 NC parallel, niet veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
Aantal uitgangen | 1 |
Type contactswitch | 1 meldcircuit |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
schakelvermogen | min. 100 mW |
Inschakelstroom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
schakelvermogen | 1,5 A (AC15) |
2 A (DC13) | |
Continue grensstroom | 6 A |
kwadr. totale stroom | 36 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 6 A gL/gG |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
statusindicatie | 2 x led (groen) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 schakelingen/jaar) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Codering | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 2981059 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA123 |
Productcode | DNA123 |
GTIN | 4017918927202 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 182,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 182,8 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8c3db85c-8969-449e-86af-0a14d7f5919c |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 7,133 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Handmatig bewaakte en automatische activering
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Drie vrijgave- en één meldcircuit
1- en 2-kanaals aansturing
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem