PLC-OSC-230UC/230AC/  1
   - 
  Solid-state-relaismodule
    
      2967882
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 230 V AC/ 220 V DC, uitgang: 24-253 V AC/ 0,75 A
Productdetails
| Producttype | Solid-state-relaismodule | 
| Productfamilie | PLC-INTERFACE | 
| toepassing | Universeel | 
| Bedrijfstoestand | 100 % ED | 
| Isolatie-eigenschappen: normen / bepalingen | |
| Isolatie | Basisisolatie | 
| Overspanningscategorie | III | 
| Vervuilingsgraad | 2 | 
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 | 
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,81 W | 
| Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingang/uitgang) | 
| Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC | 
| 220 V DC | |
| Nominale spanning (Solid-state-relais met vaste voeding) | 60 V DC | 
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,1 | 
| Ingangsspanningsbereik | 184 V AC ... 253 V AC | 
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,25 | 
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,8 | 
| typische ingangsstroom bij UN | 3,5 mA | 
| inschakeltijd typ. | 10 ms (bij UN) | 
| uitschakeltijd typ. | 10 ms (bij UN) | 
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel | 
| beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter | 
| overdrachtsfrequentie | 3 Hz | 
| Type contactswitch | 1 maakcontact | 
| Type digitale uitgang | elektronisch | 
| uitgangsspanningsbereik | 24 V AC ... 253 V AC | 
| Continue grensstroom | 750 mA (zie deratingcurve) | 
| inschakelstroom maximaal | 30 A (10 ms) | 
| belastingsstroom minimaal | 10 mA | 
| lekstroom | < 1 mA (in uitgeschakelde toestand) | 
| fasehoek cos phi min. | 0,5 | 
| grensstroomintegraal | 4,5 A2s | 
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | < 1 V | 
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij | 
| beveiligingsschakeling | RCV-schakeling | 
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| Striplengte | 8 mm | 
| schroefdraad | M3 | 
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 | 
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Breedte | 6,2 mm | 
| Hoogte | 80 mm | 
| diepte | 94 mm | 
| Kleur | grijs (RAL 7042) | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C | 
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C | 
| CE | |
| Certificaat | CE-conform | 
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform | 
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | TAE0000196 | 
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Trillingen | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn | 
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn | 
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 | 
| montagetechniek | Railmontage | 
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand | 
| Inbouwpositie | willekeurig | 
| Artikelnummer | 2967882 | 
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | DK6224 | 
| Productcode | DK6224 | 
| GTIN | 4017918190576 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 37,03 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 33,31 g | 
| Douanetariefnummer | 85364900 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja | 
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) | 
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | cf1626a1-31f4-4329-9432-dfd5eb7fd6cb | 
Compatibele producten
            Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
 - 
    
      
PLC-FA-5X20 - Zekeringsadapter 1186510
 - 
    
      
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Zekeringsadapter 1186508
 - 
    
      
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
 - 
    
      
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
 - 
    
      
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
 - 
    
      
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
 - 
    
      
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
 - 
    
      
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
 - 
    
      
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
 - 
    
      
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
 - 
    
      
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
 - 
    
      
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
 - 
    
      
OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatuur-solid-state-relais 2967963
 
Uw voordelen
Smalle bouwvorm
        Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
        RT-III afgedicht solid-state-relais
        Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
        Geïntegreerde ingangsschakeling
        Functionele insteekbruggen
        Hoog schakelvermogen
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem