OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatuur-solid-state-relais
2967963

Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingang: 60 V DC, uitgang: 24-253 V AC/ 0,75 A

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Uw voordelen

Trillings- en schokbestendig
RT III-dicht (wasdicht)
Slijtvast en lange levensduur
Schakelvermogen tot 24 V DC/5 A
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Insoldeerbaar op printplaat