PLC-RSC-120UC/21HC - Relaismodule
2967662

PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 HC met schroefaansluiting en steekbaar miniatuurrelais voor hoge continue stromen, voor montage op montagerail NS 35/7,5, continue grensstroom tot 10 A, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 120 V AC/ 110 V DC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Alle gangbare ingangsspanningen van 12 V DC ... 230 V AC
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
Lange elektrische levensduur door 16 A-relais
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Max. continustroom 10 A
Functionele insteekbruggen