PLC-RSC- 60DC/21HC
   - 
  Relaismodule
    
      2967659
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 HC met schroefaansluiting en steekbaar miniatuurrelais voor hoge continue stromen, voor montage op montagerail NS 35/7,5, continue grensstroom tot 10 A, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 60 V DC
Productdetails
| Producttype | Relaismoduul | 
| Productfamilie | PLC-INTERFACE | 
| toepassing | Hoge continustromen | 
| Bedrijfstoestand | 100 % ED | 
| Levensduur mechanisch | 3x 107 schakelingen | 
| Isolatie-eigenschappen | |
| Isolatie | veilige scheiding, verhoogde isolatie | 
| Overspanningscategorie | III | 
| Vervuilingsgraad | 3 | 
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 12.09.2025 | 
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,6 W | 
| Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) | 
| test-stootspanning | 6 kV | 
| Spoelzijde | |
| Nominale ingangsspanning UN | 60 V DC | 
| Ingangsspanningsbereik | 51 V DC ... 84 V DC (20 °C) | 
| Nominale spanning (Elektromechanisch relais met vaste voeding) | 60 V DC | 
| Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel | 
| Aandrijving (poling) | op polen aangesloten | 
| typische ingangsstroom bij UN | 10 mA | 
| aanspreektijd typ. | 8 ms | 
| afvaltijd typ. | 10 ms | 
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode | 
| Vrijloopdiode; Vrijloopdiode | |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel | 
| schakelen | |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact | 
| type schakelcontact | Enkelvoudig contact | 
| Contactmateriaal | AgNi | 
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC (indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of ...FBST 500... worden gemaakt.) | 
| schakelspanning minimaal | 12 V (10 mA) | 
| Continue grensstroom | 10 A | 
| 6 A (waarde geldt voor de aansluitingen 12, worden de aansluitingen 12 doorverbonden, dan geldt de normale waarde) | |
| inschakelstroom maximaal | 30 A (300 ms) | 
| schakelstroom minimaal | 10 mA (12 V) | 
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 240 W (bij 24 V DC) | 
| 58 W (bij 48 V DC) | |
| 48 W (bij 60 V DC) | |
| 50 W (bij 110 V DC) | |
| 80 W (bij 220 V DC) | |
| 2500 VA (bij 250 V AC) | |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal doorverbonden | 144 W (bij 24 V DC geldt de waarde voor de aansluitingen 12, worden de aansluitingen 12 doorverbonden, dan geldt de normale waarde) | 
| 1500 VA (bij 250 V AC geldt de waarde voor de aansluitingen 12, worden de aansluitingen 12 doorverbonden, dan geldt de normale waarde) | |
| schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, DC13) | 
| 0,2 A (bij 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (bij 250 V, DC13) | |
| 6 A (bij 24 V, AC15) | |
| 6 A (bij 120 V, AC15) | |
| 6 A (bij 250 V, AC15) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| Striplengte | 8 mm | 
| schroefdraad | M3 | 
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 | 
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Breedte | 14 mm | 
| Hoogte | 80 mm | 
| diepte | 94 mm | 
| Kleur | grijs (RAL 7042) | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (relais) | RT II (Relais) | 
| beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C | 
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| Certificaat | CE-conform | 
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform | 
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | TAE0000196 | 
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Trillingen | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn | 
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn | 
| normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 | 
| montagetechniek | Railmontage | 
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand | 
| Inbouwpositie | willekeurig | 
| Artikelnummer | 2967659 | 
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | DK6236 | 
| Productcode | DK6236 | 
| GTIN | 4017918171612 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 78,55 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 70,63 g | 
| Douanetariefnummer | 85364900 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 | 
| ECLASS-15.0 | 27371601 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja | 
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) | 
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 6b918a3f-a79e-4c09-a22c-334ced6ce60d | 
Compatibele producten
            Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
          
          
        - 
    
      FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
- 
    
      FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
- 
    
      FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
- 
    
      FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
- 
    
      FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
- 
    
      FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
- 
    
      FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
- 
    
      FBST 14-PLC BK - Afzonderlijke insteekbrug 2967691
- 
    
      ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
- 
    
      ZB 10 CUS - Zackband 0824941
- 
    
      ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
- 
    
      ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
- 
    
      UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
- 
    
      UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
- 
    
      UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
- 
    
      UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
- 
    
      ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
- 
    
      ZB 12 CUS - Zackband 0824942
- 
    
      ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
- 
    
      UC-TM 12 - Codering voor klemmen 0819194
- 
    
      UC-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0824613
- 
    
      UCT-TM 12 - Codering voor klemmen 0829144
- 
    
      UCT-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0829630
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
- 
    
      PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
- 
    
      PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
- 
    
      SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
- 
    
      REL-MR- 60DC/21HC - Enkel relais 2961325
Uw voordelen
Alle gangbare ingangsspanningen van 12 V DC ... 230 V AC
        Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
        Lange elektrische levensduur door 16 A-relais
        Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
        Max. continustroom 10 A
        Functionele insteekbruggen
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem