Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2 - Veiligheidsrelais
2963996

Veiligheidsrelais voor de noodstop- en veiligheidsdeurbewaking tot SIL 3 of cat. 4, PL e conform EN ISO 13849, 1- of 2-kanaals bedrijf, 8 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare push-in-klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
1- en 2-kanaals aansturing
8 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit