PSR-SPP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - Veiligheidsrelais
2963938

Veiligheidsrelais voor noodstop- en beveiligingsdeurbewaking tot SIL 3 of categorie 4, PL e volgens EN ISO 13849, 2-kanaals bedrijf, 2 vrijgavecircuits, nominale ingangsspanning: 24 V DC, steekbare push-in-klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
2-kanaals aansturing
2 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat