PSR-SPP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B - Veiligheidsrelais
2963925

Veiligheidsrelais voor noodstop- en beveiligingsdeurbewaking tot SIL 3 of categorie 4, PL e volgens EN ISO 13849, 2-kanaals bedrijf, 3 vrijgavecircuits, nominale ingangsspanning: 24 V DC, steekbare push-in-klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
2-kanaals aansturing
3 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit
Handmatige bewaakte activering