MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP - Voedingsscheidingsversterker
2924838

Meetwaardeomvormervoedings- en ingangsscheidingsversterker zendt voedingssignalen of actieve 0 mA / 4 mA ... 20 mA-signalen uit het veld galvanisch gescheiden naar twee belastingen. aantal kanalen: 1, HART-transparant, Standaard configuratie, 3-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Push-in-aansluiting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
2 galvanisch gescheiden uitgangen 0/4 mA ... 20 mA (actief)
Bidirectionele overdracht van digitale HART-communicatiesignalen (beiDe Uitgangen)
Steekbare schroef- of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek), met geïntegreerde steekbussen voor HART-communicators
Ingang: 0/4 mA ... 20 mA (voedend of niet voedend)
Galvanische 4-weg-scheiding