PT 2X1-24AC/FM-ST - Overspanningsbeveiligingssteker
2920146

Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde statusindicatie op het moduul en meldcontact voor twee signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal, nominale spanning: 24 V AC

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen met optische signalering door led
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules