PT 2X1-24DC/FM-ST - Overspanningsbeveiligingssteker
2920120

Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde statusindicatie op het moduul en meldcontact voor twee signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal, nominale spanning: 24 V DC

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen met optische signalering door led